MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Rozwijaj swój biznes

Buduj przewagę konkurencyjną, zwiększaj zyski

Jako producent maszyn doskonale wiesz, że sukces Twojej firmy zależy od zdolności do spełniania różnorodnych wymagań klientów. Liczy się nie tylko wiedza techniczna, ale także stabilna pozycja finansowa i przewidywalność projektów

Dlatego kluczowe jest, aby każdy projekt był realizowany na czas, w budżecie i z maksymalnym wykorzystaniem najlepszych komponentów. To właśnie utrzymuje Twoją reputację i pozwala rozwijać biznes bez ryzyka.

W Mitsubishi Electric wspieramy Cię sprawdzonymi rozwiązaniami, które łączą wydajność, prostotę i skalowalność. Dzięki temu możesz skupić się na tym, co najważniejsze – na rozwoju, zadowoleniu klientów i zwiększaniu przychodów.

Razem możemy sprawić, że Twój biznes będzie rosnąć szybciej i pewniej.

Aby budować lepsze maszyny, potrzebujesz dostępu do najlepszych komponentów i niezawodnego wsparcia technicznego. Jednak to możliwe tylko wtedy, gdy Twój biznes generuje stabilne przychody.

Rozwój maszyn nigdy nie jest prosty – zwłaszcza na dzisiejszym, wymagającym rynku. To jednak nie oznacza, że proces musi być długi czy skomplikowany. Jako zaufany partner, Mitsubishi Electric dostarcza rozwiązania, które łączą najwyższą jakość z dbałością o koszty i marżę.

Nasze podejście jest w pełni partnerskie i oparte na współpracy, bo wiemy, że to najlepszy sposób, by pogodzić wymagania klientów z rentownością Twojej firmy.

Szybkość

Ściśle współpracujemy z Twoim zespołem, aby każdy projekt został zrealizowany na czas i zgodnie ze specyfikacją.

Wiedza

Nasi inżynierowie poświęcają czas, by poznać Twoją firmę i Twoich klientów. Dzięki temu maszyny są budowane zgodnie z globalnymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Prostota

Zawsze szukamy sposobów, by uprościć proces budowy, jednocześnie zachowując najwyższą wydajność i niezawodność.

Wartość

Dbamy o to, by Twoje maszyny były atrakcyjne dla użytkownika końcowego, co przekłada się na większe zainteresowanie, wyższą sprzedaż i stabilne przychody.

Od projektu do perfekcyjnego cięcia – rozwiązania dla branży spożywczej

Kiedy firma Western Mechanical Handling (WMH) stanęła przed wyzwaniem stworzenia w pełni zautomatyzowanej linii do precyzyjnego cięcia i porcjowania żywności, Mitsubishi Electric wsparło ją na każdym etapie – od koncepcji, przez projekt, aż po finalną budowę.

Efekt? Maszyna, która łączy najwyższą wydajność z elastycznością i niezawodnością, maksymalizując produktywność w branży spożywczej.

Kompleksowe rozwiązania software'owe

Zaawansowane rozwiązania do wizualizacji umożliwiające integrację z szeroką gamą standardowych protokołów komunikacyjnych w różnych branżach.
Narzędzie do analizy danych, które optymalizuje procesy produkcyjne, zastępując intuicyjne decyzje operatorów precyzyjną analizą cyfrową. Dzięki integracji z systemami sterowania, MaiLab pozwala na inteligentne przetwarzanie danych, usprawniając produkcję, zwiększając efektywność i redukując koszty operacyjne.
Weryfikacja wstępna jest przeprowadzana w cyfrowej przestrzeni wirtualnej fabryki lub linii urządzeń. Pozwala to znacznie obniżyć koszty i skrócić czas w fazie projektowania.
Oprogramowanie, które obniża całkowity koszt posiadania związany z pracami inżynierskimi.

Kompleksowa oferta produktowa

Seria sterowników MELSEC elastycznie spełnia wymagania produkcyjne, zapewniając użytkownikom idealne rozwiązania, które są dopasowane do ich potrzeb.
Nasze przetwornice częstotliwości codziennie udowodniają swój wysoki poziom opłacalności i niezawodności, funkcjonalność oraz elastyczność w zastosowaniach komercyjnych i przemyśle ciężkim.
Pulpity HMI GOT z przyjaznym interfejsem zapewniają użytkownikowi wygodne oraz korzystne rozwiązania.
Zaawansowane i elastyczne systemy serwo: Odkryj świat precyzyjnego sterowania ruchem
Następna generacja modeli kompaktowych z różnymi zintegrowanymi funkcjami.
Moduł Simple Motion z serii MELSEC iQ-F umożliwia realizację różnego rodzaju sterowań, takich jak sterowanie synchroniczne i krzywkowe, zachowując przy tym doskonałą łatwość użytkowania. Moduł ten obsługuje CC-Link IE TSN i SSCNETⅢ/H.
Zaprojektowane do pracy o najwyższej wydajności i niezawodności w wymagających warunkach przemysłowych.
Otwarta, zintegrowana sieć Ethernet umożliwiająca płynną komunikację pomiędzy systemem informatycznym a halą produkcyjną.

Wspieramy Cię w pełnym wykorzystaniu potencjału Twoich maszyn

Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w każdej fazie – od pierwszego pomysłu, przez projekt, aż po gotową maszynę. Naszym celem jest zapewnienie Ci wsparcia, które obniży koszty, zminimalizuje ryzyko i zwiększy wydajność.

Doradztwo techniczne

Znamy Twoje maszyny i branżę, w której działasz. Dzięki tej wiedzy możemy wspólnie tworzyć rozwiązania bardziej efektywne i opłacalne.
Nasi inżynierowie wsparcia aplikacyjnego pomagają w każdym etapie: od opracowania pomysłu, przez dobór odpowiednich produktów, aż po praktyczne wskazówki, które pozwolą osiągnąć pełną wydajność maszyn.

Konwersja kodu

Przenoszenie kodu aplikacji z systemu jednego dostawcy automatyki do innego to zadanie wymagające czasu i precyzji.
Dzięki naszemu doświadczeniu cały proces przebiega sprawnie, szybko i z gwarancją sukcesu.

Szkolenia

Mitsubishi Electric od lat wyznacza standardy w szkoleniach z zakresu automatyki przemysłowej. Poza codziennym wsparciem naszych inżynierów, oferujemy również szeroki wybór aktualnych kursów prowadzonych przez profesjonalistów. Proponujemy szkolenia teoretyczne i praktyczne, z jasno określonymi ścieżkami nauki dopasowanymi do poziomu uczestników.

Udoskonalanie automatyzacji

Pełna automatyzacja to prawdziwa rewolucja dla Twoich klientów – pozwala skrócić czas produkcji, zwiększyć jakość i zapewnić stabilność procesów. Jednak zanim osiągniesz ten cel, musisz pokonać kilka istotnych wyzwań.

Automatyzacja
to nie tylko zestaw komponentów – to decyzje strategiczne, które trzeba podejmować we właściwym momencie. Wybór odpowiedniej technologii przesądza o tym, jak szybko zrealizujesz projekt, jaką wydajność osiągnie maszyna i jak łatwo będzie zarządzać danymi.

Przykład? Przejście na architekturę opartą na Ethernet. To rozwiązanie, które nie tylko przyspiesza budowę maszyn, ale również podnosi ich wydajność i dostępność danych w czasie rzeczywistym. Kluczowe jest jednak, aby wiedzieć kiedy i dlaczego warto wdrożyć taką zmianę.

Skrócenie czasu wprowadzenia maszyn na rynek

Czas to pieniądz – dlatego każdy etap projektowania i budowy maszyn musi realnie przekładać się na efektywność i zyskowność. Mitsubishi Electric koncentruje się na tym, aby maksymalnie skrócić czas realizacji projektu, od koncepcji aż po uruchomienie.

Robimy to na wiele sposobów – od prostego doboru komponentów i wspólnej architektury systemowej, aż po wykorzystanie symulacji 3D Digital Twin. Dzięki globalnemu łańcuchowi dostaw zapewniamy też dostępność podzespołów wtedy, kiedy ich potrzebujesz, co pozwala Twojemu zespołowi działać szybciej i bez przestojów

Odkryj MELSOFT Gemini – symulator 3D do modelowania maszyn i procesów produkcyjnych

W erze cyfrowej transformacji kluczowe jest szybkie przejście od planowania produktu do jego komercjalizacji. Niestety, ten proces często napotyka przeszkody – czasochłonne poprawki, konieczność dodatkowych testów na miejscu czy trudności w ocenie opłacalności inwestycji.

MELSOFT Gemini
rozwiązuje te wyzwania, oferując możliwość weryfikacji działania linii produkcyjnej w przestrzeni wirtualnej – jeszcze zanim powstanie pierwsza maszyna. Dzięki temu możliwe jest „zobaczenie efektów” na długo przed uruchomieniem projektu.

Dowiedz się, jak symulator 3D MELSOFT Gemini skraca czas projektowania i uruchomienia maszyn

Dowiedz się, jak wykorzystanie symulatora 3D MELSOFT Gemini pozwala skrócić czas projektowania i uruchamiania maszyn.

Wdrożenie MELSOFT Gemini umożliwia przeprowadzenie wstępnej, bezmaszynowej weryfikacji anomalii ruchu, kolizji mechanicznych oraz czasów cyklu, których nie da się wychwycić wyłącznie na etapie programowania. Dzięki temu znacząco ogranicza się potrzebę poprawek wprowadzanych podczas rozruchu.

Firma, która wdrożyła to rozwiązanie, skróciła okres projektowania i uruchomienia maszyn o około 15% w porównaniu z tradycyjnymi metodami, co pozwoliło znacznie szybciej rozpocząć produkcję.

FA Integrated Selection Tool to narzędzie, które ułatwia wybór właściwych komponentów zgodnych z potrzebami Twojej aplikacji.

Rozwijanie nowych możliwości biznesowych

Nasza międzynarodowa pozycja pozwala nam budować relacje w kluczowych sektorach rynku. Dzięki roli zaufanego doradcy mamy wpływ na decydentów, co przekłada się na nowe szanse biznesowe dla społeczności OEM-ów i producentów maszyn.

Globalny zespół inżynierów Mitsubishi Electric wspiera Cię na każdym etapie cyklu życia maszyny – od projektowania i budowy, przez uruchomienie, aż po eksploatację i utrzymanie.

Nowa wartość dla Twojego biznesu

Wiemy, jak ogromną wartość mają dane – ale wszystko zaczyna się od tego, aby były one dostępne we właściwym miejscu, we właściwym czasie i w pełni bezpiecznie.

Dlatego kluczowe jest udostępnianie usług, które wnoszą realną wartość dla Twoich klientów. Mogą to być dane o wydajności, statystyki zużycia energii czy informacje serwisowe – najważniejsze, aby były one przejrzyście zaprezentowane i łatwe do wykorzystania.

Przykładem jest rozwiązanie do monitorowania maszyn w chmurze. Dzięki niemu użytkownik końcowy ma dostęp do danych produkcyjnych w dowolnym momencie, a jednocześnie producent maszyn może zdalnie monitorować wszystkie urządzenia u klienta. To z kolei pozwala przewidywać awarie, planować serwis z wyprzedzeniem i zapewniać maksymalny czas pracy maszyn.

Zamieńmy dane w konkretne decyzje i mierzalne efekty!

Whitepaper: Maszyny oparte na danych

Projektowanie i budowa maszyn, które w pełni wykorzystują potencjał cyfryzacji, to ogromne wyzwanie. Z naszego materiału dowiesz się, jak możemy w tym pomóc.

Ewolucja przemysłu


Przemysł nieustannie się rozwija od samego początku swojego istnienia. Zmiany zawsze miały ten sam cel: aby fabryki produkowały więcej, szybciej, taniej i lepiej. Tego właśnie oczekuje rynek.

Kolejne rewolucje napędzały wzrost wydajności – od wynalezienia silnika parowego, przez napęd elektryczny, aż po automatyzację procesów. Lata 60. XX wieku przyniosły kolejne przełomowe narzędzia: robotykę i automatykę przemysłową, które przez dekady stanowiły fundament przewagi konkurencyjnej.

Dziś przed branżą stoi nowe wyzwanie – cyfryzacja i praca z danymi, które otwierają drogę do inteligentnych fabryk i jeszcze wyższej efektywności.

Pobierz Whitepaper

Pobierz Whitepapers

Wybierz...
Wybierz...
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Nowoczesne podejście do budowy maszyn

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Wybierz...

Jesteśmy tu, aby pomóc!

Opisz nam swoje zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Dane kontaktowe

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Możliwości

Our Stories

Loncheadora KTM

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery Boosts Precision & Simplifies Architecture with CC‑Link IE TSN

KFT Food Machinery

#Food & Beverage#Machine Building#Sterownik ruchu serii Q#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Wyłączniki niskiego napięcia#Serwonapędy AC MELSERVO
HAMBI Steel Mesh [Img 1]

2025-01-09

The world's first fully automated line for reinforcing steel mesh

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Material Handling#Wizualizacja#Sterowniki programowalne MELSEC#Silniki serwo
[Thumbnail] Innovation in dairy production

2024-10-07

Innovation in dairy production

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Food & Beverage
Planting

2024-08-01

From food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Wizualizacja#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Sterowniki
KELLER: Industrial Printing Solutions

2024-04-19

Industrial Printing Solutions

KELLER

Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Life Science
Printing success - Combining user-friendliness with high performance

2023-10-10

Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

JK Machinery

#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO
[Thumbnail] Quality Control in High Speed Inhaler Testing

2020-03-06

Quality Control in High Speed Inhaler Testing

Pharma Industry

Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Machine Building#Sterowniki#Roboty
Cutting a cake with a robot

2019-07-06

Robot duo cuts cakes & much more

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA#Sterowniki