MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Zmniejsz ryzyko

Bezpieczniejsze maszyny, mniejsze ryzyko

W dzisiejszych realiach rynkowych kluczowe są dwa obszary ryzyka, które bezpośrednio dotykają użytkowników końcowych.

Pierwszy to ryzyko związane z produkcją. Twoi klienci muszą mieć pewność, że dostarczona maszyna będzie dostępna zawsze wtedy, gdy jest potrzebna. Dlaczego to tak istotne? Ponieważ dostępność przekłada się bezpośrednio na jakość produktu, a jakość decyduje o zgodności z wymogami regulacyjnymi i rynkowymi.

Drugi obszar to zagrożenia zewnętrzne. Dzisiejsze zakłady produkcyjne są coraz częściej narażone na ataki cybernetyczne, które w wielu przypadkach potrafią sparaliżować działalność firm na długie dni. Dla Twoich klientów to scenariusz całkowicie nieakceptowalny.

Dlatego pomagamy Ci przejąć pełną kontrolę nad budową maszyn – zwiększając ich wydajność, a jednocześnie wskazując potencjalne słabości, które mogłyby zaszkodzić reputacji Twojej firmy i Twoich klientów.

Wybierz spokój i niezawodność. Wybierz Mitsubishi Electric.

Minimalizujemy ryzyko na każdym etapie budowy maszyn

Dla Twoich klientów ryzyko oznacza niepewność – a ta potrafi spędzać sen z powiek. Dostępność, zgodność z normami, bezpieczeństwo i ochrona przed cyberzagrożeniami to elementy, które bezpośrednio wpływają na ciągłość produkcji i reputację firmy. Wystarczy jedna partia poza specyfikacją, by narazić biznes na wysokie kary i utratę zaufania.

Dlatego konsekwencja i niezawodność są kluczowe. Jeśli klienci nie mogą ich zagwarantować, pod znakiem zapytania staje cała ich działalność. Potrzebują więc dostawców, którzy rozumieją wyzwania i potrafią im sprostać.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w automatyce przemysłowej oraz dogłębnej znajomości współczesnych zagrożeń cyfrowych, Mitsubishi Electric pomaga minimalizować ryzyko, zwiększać bezpieczeństwo i chronić Twój biznes przed stratami

Roboty Mitsubishi Electric wspierają kontrolę jakości w szybkiej linii testowania inhalatorów

Wiodący producent farmaceutyczny, specjalizujący się w inhalatorach dla astmatyków, zrewolucjonizował swoje procesy testowania dzięki innowacyjnemu, w pełni zautomatyzowanemu rozwiązaniu kontroli jakości opracowanemu wspólnie z Mitsubishi Electric oraz integratorem systemów Optimal Industrial Automation.

Nowoczesny system wykorzystuje dwa roboty SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm), zintegrowane z komponentami dopasowanymi systemowo, takimi jak sterownik PLC platformy MELSEC-iQ oraz oprogramowanie MAPS SCADA.

Efekt? Maksymalna precyzja i niezawodność nawet przy wysokich prędkościach produkcyjnych
, a jednocześnie większa powtarzalność, efektywność i zgodność z wymaganiami branży farmaceutycznej.

Kompleksowe rozwiązania software'owe

Zaawansowane rozwiązania do wizualizacji umożliwiające integrację z szeroką gamą standardowych protokołów komunikacyjnych w różnych branżach.
Narzędzie do analizy danych, które optymalizuje procesy produkcyjne, zastępując intuicyjne decyzje operatorów precyzyjną analizą cyfrową. Dzięki integracji z systemami sterowania, MaiLab pozwala na inteligentne przetwarzanie danych, usprawniając produkcję, zwiększając efektywność i redukując koszty operacyjne.
Weryfikacja wstępna jest przeprowadzana w cyfrowej przestrzeni wirtualnej fabryki lub linii urządzeń. Pozwala to znacznie obniżyć koszty i skrócić czas w fazie projektowania.
Oprogramowanie, które obniża całkowity koszt posiadania związany z pracami inżynierskimi.

Kompleksowa oferta produktowa

Seria sterowników MELSEC elastycznie spełnia wymagania produkcyjne, zapewniając użytkownikom idealne rozwiązania, które są dopasowane do ich potrzeb.
Nasze przetwornice częstotliwości codziennie udowodniają swój wysoki poziom opłacalności i niezawodności, funkcjonalność oraz elastyczność w zastosowaniach komercyjnych i przemyśle ciężkim.
Pulpity HMI GOT z przyjaznym interfejsem zapewniają użytkownikowi wygodne oraz korzystne rozwiązania.
Zaawansowane i elastyczne systemy serwo: Odkryj świat precyzyjnego sterowania ruchem
Następna generacja modeli kompaktowych z różnymi zintegrowanymi funkcjami.
Moduł Simple Motion z serii MELSEC iQ-F umożliwia realizację różnego rodzaju sterowań, takich jak sterowanie synchroniczne i krzywkowe, zachowując przy tym doskonałą łatwość użytkowania. Moduł ten obsługuje CC-Link IE TSN i SSCNETⅢ/H.
Zaprojektowane do pracy o najwyższej wydajności i niezawodności w wymagających warunkach przemysłowych.
Otwarta, zintegrowana sieć Ethernet umożliwiająca płynną komunikację pomiędzy systemem informatycznym a halą produkcyjną.

Kompleksowa pomoc na każdym etapie

Naszym stałym celem w Mitsubishi Electric jest zapewnienie, aby wszystkie produkty i rozwiązania były maksymalnie proste w obsłudze – a ich jakość wspierana przez wyjątkowe usługi serwisowe i doradcze.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia aplikacyjnego, audytu bezpieczeństwa maszyn, czy konsultacji w zakresie cyberodporności, możesz liczyć na nasze doświadczenie i zaangażowanie.

Realizacja celów produkcyjnych

Fabryki są definiowane przez swoją zdolność do osiągania założonych wyników, a producenci maszyn i OEM-owie – przez umiejętność tworzenia maszyn, które te wyniki zapewniają.

Dlatego od ponad 50 lat rozwijamy wysokowydajne systemy automatyki, których celem jest niezawodność i maksymalna dostępność w procesach produkcyjnych. Nasze doświadczenie i ciągłe doskonalenie technologii sprawiają, że możesz być pewien dostarczenia maszyn, które spełnią oczekiwania Twoich klientów.

Stawiamy na sprawdzone rozwiązania, które pozwalają budować maszyny gotowe sprostać najwyższym wymaganiom:

  • Elastyczna, skalowalna architektura sterowania – w pełni dopasowana do potrzeb projektu.
  • Szybka i precyzyjna mechatronika – inteligentne serwonapędy, falowniki oraz roboty.
  • Narzędzia AI – maszyny, które uczą się i optymalizują swoje działanie w czasie.
  • Łączność i wizualizacja danych – możliwość pełnej analizy wydajności i utrzymania ruchu w intuicyjny sposób.

Spełnianie norm i wymogów regulacyjnych

Zgodność z przepisami to jeden z najważniejszych priorytetów dla Twoich klientów. Pełna zgodność oznacza nie tylko legalne działanie, ale też pewność, że procesy przebiegają dokładnie tak, jak zostały zaplanowane.

Jako producent maszyn musisz mieć pewność, że każdy komponent spełnia obowiązujące normy – niezależnie od tego, w jakim kraju Twoja maszyna będzie używana. Kluczowe jest także dostosowanie się do wymogów specyficznych dla branż, takich jak farmacja czy przemysł spożywczy, gdzie regulacje obejmują również struktury danych, rejestrację i śledzenie informacji.

Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie międzynarodowych regulacji i wymagań branżowych możesz projektować i budować maszyny, które bez problemu przejdą każdą kontrolę i zapewnią Ci przewagę konkurencyjną na rynku.

Sprawdź, jak rozwiązania GOT HMI mogą pomóc spełnić wymagania FDA 21 CFR Part 11 w zakresie zapisu danych i ich pełnej identyfikowalności

Panele operatorskie GOT HMI wspierają zgodność z normą FDA 21 CFR Part 11 dotyczącą elektronicznego zapisu i śledzenia danych – niezbędną w sektorze spożywczym i farmaceutycznym. Udostępniamy również gotowe ekrany konfiguracyjne, które ułatwiają spełnienie wymogów w praktyce.

Poznaj korzyści z gromadzenia danych maszynowych dzięki PackML

Ujednolicone ekrany monitorowania i obsługi sprawiają, że praca i utrzymanie ruchu stają się prostsze na całej linii produkcyjnej. Standaryzacja interfejsów oraz możliwość obsługi maszyn różnych producentów zapewnia płynną i wydajną pracę w oparciu o jeden, intuicyjny system.

PackTags
standaryzuje komunikację i procesy zarządzania danymi produkcyjnymi, takimi jak status maszyny (normalny/błąd) czy informacje o detalu. Dzięki temu możliwa jest bezproblemowa integracja maszyn różnych dostawców, skrócenie czasu rozruchu oraz automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie linii. To wszystko przekłada się na szybsze rozwiązywanie problemów i większą efektywność operacyjną.

Whitepaper - Genesis64 FDA 21CFR11 Capabilities

Poznaj funkcje oprogramowania GENESIS64, które wspierają firmy w spełnianiu wymagań normy FDA 21 CFR Part 11 dotyczącej elektronicznych zapisów i podpisów.

Odkryj potencjał GENESIS64 – rozwiązania, które umożliwia tworzenie bezpiecznych, opatrzonych znacznikiem czasu ścieżek audytu, niezależnie rejestrujących działania operatorów. Dzięki temu zyskujesz pełną transparentność i odpowiedzialność procesów, a Twoja firma może działać zgodnie z rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi.

Pobierz Whitepaper

Pobierz Whitepapers

Wybierz...
Wybierz...
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Poprawa niezawodności

Niezawodne maszyny to fundament dobrze prosperującego biznesu. To zasada, którą kierujemy się przy każdym projekcie.

Nasze rozwiązania sprzętowe i programowe zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie zwiększać dostępność i żywotność maszyn. Dzięki sprawdzonemu portfolio i wieloletniemu doświadczeniu pomagamy naszym partnerom budować nie tylko maszyny, ale przede wszystkim trwały sukces.

Oto, w jaki sposób wspieramy Twoją firmę:

  • Elastyczne rozwiązania serwisowe – możliwość wyboru metody dopasowanej do operacji: predykcyjnej, prewencyjnej lub korekcyjnej
  • Zaawansowany monitoring maszyn – rejestrator systemowy do natychmiastowej diagnozy przyczyn awarii
  • Inteligentna analiza – zastosowanie AI i uczenia maszynowego w celu przewidywania awarii komponentów z dużym wyprzedzeniem
  • Zdalne zarządzanie zasobami – pełna integralność danych i bezpieczeństwo dzięki serwisowi opartemu na chmurze
  • Łatwe modernizacje – spójne wymiary komponentów, programowanie i okablowanie zaprojektowane z myślą o szybkim zastąpieniu

MELSEC iQ-R System Recorder Use Case Reduce machine downtime by quickly identifying the cause of errors.

Record the entire operating status of the system and perform simple analysis. The system recorder is a corrective maintenance solution that "records the entire operating state of the system" when an error occurs, and allows "simple analysis" to significantly reduce downtime.

Whitepaper: Inteligentne systemy sterowania

Odkryj nowy wymiar analityki danych dzięki inteligentnym systemom sterowania.

Automatyzacja przemysłowa od dekad stanowi źródło przewagi konkurencyjnej. Od lat 70. zyskuje na znaczeniu, wprowadzając do procesów produkcyjnych elementy o wysokiej wartości dodanej.

Firmy, które najwcześniej postawiły na rozwiązania automatyzacji, stały się filarami nowoczesnego przemysłu i często – globalnymi markami, rozpoznawalnymi na całym świecie.

Pobierz Whitepaper

Pobierz Whitepapers

Wybierz...
Wybierz...
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Zarządzanie zagrożeniami cyfrowymi

Technologie operacyjne (OT) wykorzystywane w zakładach produkcyjnych stają się coraz częstszym celem ataków, a brak odpowiednich zabezpieczeń otwiera przed firmami zupełnie nowy obszar ryzyka. Szczególnie dotyczy to producentów maszyn (OEM), ponieważ dla użytkowników końcowych niezawodność maszyn i jakość produktów są fundamentem prowadzenia biznesu.

Aby sprostać tym wyzwaniom, nasze zakłady produkcyjne funkcjonują zgodnie z najbardziej aktualnymi standardami bezpieczeństwa, takimi jak IEC 62443-4-1, które definiują proces Security Development Lifecycle (SDL) w systemach automatyki i sterowania przemysłowego. Oferujemy również wsparcie w zrozumieniu i wdrożeniu europejskich regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, m.in. IEC 64223 oraz Cyber Resilience Act (CRA).

Whitepaper: Jak skutecznie chronić infrastrukturę OT - przewodnik krok po kroku

Dowiedz się więcej o cyberbezpieczeństwie w świecie technologii operacyjnych (OT)

Dziś trwa III wojna światowa – Cyberwojna, której Albert Einstein nie mógł sobie nawet wyobrazić. Toczy się globalnie poprzez liczne, małe i duże cyberataki, coraz częściej wymierzone w infrastrukturę krytyczną i instalacje OT.

Charakter tych ataków sprawia, że ofiarami stają się również podmioty, które nie były pierwotnym celem – wszystko przez niekontrolowane rozprzestrzenianie się wirusów, trojanów i złośliwego oprogramowania.

Na szczęście dostępne są dziś skuteczne mechanizmy, które pozwalają zabezpieczyć infrastrukturę OT i znacząco ograniczyć ryzyko cyberataków.

Pobierz Whitepaper

Pobierz Whitepapers

Wybierz...
Wybierz...
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Innowacyjne strategie i rozwiązania w budowie maszyn

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Wybierz...

Jesteśmy tu, aby pomóc!

Opisz nam swoje zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Dane kontaktowe

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Możliwości

Our Stories

Loncheadora KTM

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery Boosts Precision & Simplifies Architecture with CC‑Link IE TSN

KFT Food Machinery

#Food & Beverage#Machine Building#Sterownik ruchu serii Q#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Wyłączniki niskiego napięcia#Serwonapędy AC MELSERVO
HAMBI Steel Mesh [Img 1]

2025-01-09

The world's first fully automated line for reinforcing steel mesh

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Material Handling#Wizualizacja#Sterowniki programowalne MELSEC#Silniki serwo
[Thumbnail] Innovation in dairy production

2024-10-07

Innovation in dairy production

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Food & Beverage
Planting

2024-08-01

From food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Wizualizacja#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Sterowniki
KELLER: Industrial Printing Solutions

2024-04-19

Industrial Printing Solutions

KELLER

Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Life Science
Printing success - Combining user-friendliness with high performance

2023-10-10

Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

JK Machinery

#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO
[Thumbnail] Quality Control in High Speed Inhaler Testing

2020-03-06

Quality Control in High Speed Inhaler Testing

Pharma Industry

Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Machine Building#Sterowniki#Roboty
Cutting a cake with a robot

2019-07-06

Robot duo cuts cakes & much more

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA#Sterowniki